データシート
TLC6946
- 電源電圧範囲
- VCC電圧範囲: 3V~5.5V
- VLED電圧範囲:VCC + 0.3V(最大値)
- 16の定電流シンク・チャネル
- 0.3mA~25mA (3V ≤ VCC ≤ 5.5V)
- チャネル電流偏差:±1%(標準値)
- デバイス電流偏差:±1%(標準値)
- 低いニー電圧:10mAで0.3V(標準値)
- 7ビット(128ステップ)のグローバル輝度制御(BC)
- 16ビット(65,536ステップ)の拡張スペクトラムPWMグレイスケール制御
- 内蔵メモリによりTLC6946で32、TLC6948で48の多重化をサポート
- LED表示性能の強化
- 低グレイスケールの均一性向上
- 低グレイスケールの結合問題の解消
- ゴーストの除去とキャタピラ問題の解消
- 高速のシリアル・データ・インターフェイス
- データ・シフト・クロック:33MHz(最大値)
- グレイスケール制御クロック:33MHz(最大値)
- デュアル・エッジのグレイスケール制御をサポート
- 診断および保護
- LEDオープン検出(LOD)
- IREF抵抗短絡保護(ISP)
- サーマル・シャットダウン(TSD)
- スマート・パワーセービング・モード
高密度、小ピッチのLEDパネル・アプリケーションでは、高いマルチプレクシング、高いPWM分解能、高いリフレッシュ・レートを実現するため、マルチチャネルLEDドライバの性能への要求が増大しています。表示品質の厳格な要件を満たすため、LEDドライバには、各種のLEDマトリクス・アプリケーション・シナリオで発生する様々な問題を解決する能力が必要になります。
TLC694xデバイスは、16チャネル、定電流シンクのLEDドライバです。各チャネルは、それぞれ独立に65,536ステップでPWMグレイスケール制御を調整できます。16チャネルすべての最大定電流の値を単一の外付け抵抗によって設定でき、0.3mA~25mAの範囲で128ステップのグローバルな輝度制御が可能です。
TLC694xデバイスには、小ピッチのLEDディスプレイ・アプリケーションで発生する、低グレイスケールの不均一、結合、ゴースト、キャタピラなど各種の表示上の問題を解決するため、拡張回路が内蔵されています。
TLC694xデバイスにはLEDオープン検出機能が搭載されており、エラー検出結果はシリアル・データ・インターフェイス・ポートから読み出せます。サーマル・シャットダウンおよびIREF抵抗短絡保護により、システムの高い信頼性が確保されます。また、TLC694xデバイスにはスマート・パワーセービング・モードがあり、すべての出力がオフのときは、合計消費電流が1mA(標準値)に設定されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC694x 16チャネル、32/48多重化、16ビットのES-PWM定電流LEDドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 2月 21日 |
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
ユーザー・ガイド | Using the TLC694x VQFN Evaluation Module | 2019年 2月 15日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLC6946 Evaluation Module User's Guide | 2018年 5月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BOOSTXL-TLC6946EVM — TLC6946 16 チャネル、32 マルチプレクシング、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバの評価モジュール
The TLC6946 evaluation module (BOOSTXL-TLC6946EVM) is a reference for engineering demonstration and evaluation of the TLC6946 16-channel 32-multiplexing 16-bit ES-PWM constant-current LED driver. The BOOSTXL-TLC6946EVM uses three TLC6946 devices to drive 16 RGB LEDs, each device controlling one (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
BOOSTXL-TLC6948EVM — TLC694x 16 チャネル、32 または 48 マルチプレクシング、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバの評価モジュール
The TLC694x evaluation module (BOOSTXL-TLC6948EVM) is a reference for engineering demonstration and evaluation of the TLC694x 16-channel 32-, 48-multiplexing 16-bit ES-PWM constant-current LED driver with QFN package. The BOOSTXL-TLC6948EVM uses three TLC694x VQFN package devices to drive 16 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TLC6946 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMCX8B.ZIP (147 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。