BOOSTXL-TLC6946EVM

TLC6946 16 32 マルチプレクス対応、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバ

BOOSTXL-TLC6946EVM

ご注文はこちら

概要

TLC6946評価基板 (BOOSTXL-TLC6946EVM) は、16 チャネル、32 マルチプレクス、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバである TLC6946 のエンジニアリングデモと評価に適したリファレンスです。BOOSTXL-TLC6946EVM は、3 個の TLC6946 デバイスを使用して 16 の RGB LEDを駆動し、各デバイスが 1 色を制御します。さらに、この EVM は、LED 開放検出 (LOD) および IREF 抵抗短絡保護 (ISP) を検証する機能も備えています。

特長
  • 内蔵の16Kビット メモリにより32マルチプレクシングをサポート
  • LED ディスプレイ性能を強化した回路
  • 高速のシリアル データ インターフェイス
  • 診断および保護機能:
  • インテリジェント省電力モード
LED ディスプレイ ドライバ
TLC6946 32 マルチプレクス対応、16 チャネル、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバ TLC6948 48 マルチプレクス対応、16 チャネル、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-TLC6946EVM — TLC6946 16 チャネル、32 マルチプレクシング、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-TLC6946EVM TLC6946 16 チャネル、32 マルチプレクシング、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLC6946 Evaluation Module User's Guide 2018/05/24
証明書 BOOSTXL-TLC6946EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。