JAJSW23A
January 2025 – July 2025
TLC69628-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
デバイスの比較
5
改訂履歴
6
デバイスおよびドキュメントのサポート
6.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
6.2
サポート・リソース
6.3
商標
6.4
静電気放電に関する注意事項
6.5
用語集
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DCA|56
MPDS010E
RTQ|56
MPQF168D
サーマルパッド・メカニカル・データ
DCA|56
PPTD086M
RTQ|56
QFND809
発注情報
jajsw23a_oa
jajsw23a_pm
1
特長
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
グレード 1:–40°C ~ 125°C の動作時周囲温度
デバイス HBM 分類レベル H1C
デバイス CDM 分類レベル C4B
機能安全準拠
機能安全アプリケーション向けに開発
ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
48 個の電流シンクを内蔵
プログラマブルな 16 ビット PWM/ハイブリッド調光
プログラマブルな 7 ビット アナログ ドット補正 (DC)
最大出力電流/ 電圧:
60mA
、16V
33MHz 発振器を内蔵
500Hz での 16 ビット PWM 出力
20KHz を上回るリフレッシュ レートと、拡張スペクトラム (ES) PWM
高速通信
シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI)
最大 17Mbps (ギガボー) のデータ レート (ボーレート)
電力効率の最適化
アダプティブ ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
デバイスのパワー セーブ モード (PSM)
EMI 低減
インターフェース:プログラマブル バッファ駆動能力
電流シンク:位相シフト/スペクトラム拡散
保護および診断
LED:開路/短絡検出/ヘルスチェック
電流シンク:隣接ピンの短絡/状態のチェック
インターフェイス:CRC/コマンド エラー/タイムアウト エラー
/通信ウォッチドッグ
デバイス:低電圧/ISET が範囲外/サーマル シャットダウン
/メモリ CRC/OTP CRC/OSC ウォッチドッグ