JAJSQH6 june 2023 TLC69602-Q1 , TLC69604-Q1 , TLC69608-Q1 , TLC69612-Q1 , TLC69614-Q1 , TLC69618-Q1 , TLC69652-Q1 , TLC69654-Q1 , TLC69658-Q1 , TLC69662-Q1 , TLC69664-Q1 , TLC69668-Q1
PRODUCTION DATA
LCD ローカル調光バックライト:
TLC696x8-Q1 は、2/4/8 の時間多重化制御を実現するスキャン MOSFET コントローラである TLC696x0-Q1 と互換性のある LCD ローカル調光バックライト・ドライバのファミリです。各デバイスには 16 個の定電流シンクが内蔵されており、輝度保存用に対応するサイズの SRAM が搭載されています。このデバイスは、2 線式のシリアル・インターフェイスを使用して、デイジー・チェーン・トポロジで相互接続され、32000 を超えるローカル調光ゾーンに対して最大 1024 のデバイスをサポートします。
システム効率を最適化するため、このデバイスにはアダプティブ・ヘッドルーム電圧制御方式が搭載されており、DC/DC を直接制御できます。システム・レイアウトを簡素化するには、シリアル・チェーンの最後のデバイスから供給された FB ピンのみを DC/DC に接続する必要があります。また、最小の輝度更新レイテンシ、ブラック・インサーション、VRR 機能を内蔵しているため、ディスプレイの品質が向上します。
TLC696x2/4/8-Q1 には次の 3 つのエラー・フラグがあります。診断用の LED 開放検出 (LOD)、LED 短絡検出 (LSD)、サーマル・シャットダウン検出 (TSD) です。このデバイスには、UART/INT および SOUT/CLK_O を含む、レジスタでプログラム可能な 2 つのリードバック・オプションが実装されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLC696x2/4/8-Q1 | WQFN (24) ウェッタブル・フランク |
4mm × 4mm |
HTSSOP (28) | 9.7mm × 4.4mm |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
June 2023 | * | Initial Release |