ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TLC69618-Q1

アクティブ

車載、60mA、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ

製品詳細

Number of channels 16 Topology Current Sink Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features Hybrid Dimming/Phase Shift, LED Open Detection, LED Short Detection, Local dimming, Serial interface
Number of channels 16 Topology Current Sink Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features Hybrid Dimming/Phase Shift, LED Open Detection, LED Short Detection, Local dimming, Serial interface
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応:
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 動作電圧 V CC 範囲:3V~5.5V
  • 16 個の高精度定電流シンク:
    • 最大出力電流 / 電圧:
      • 30mA/20V:TLC69602/4/8-Q1
      • 60mA /20V:TLC69612/4/8-Q1
      • 30mA/50V:TLC69652/4/8-Q1
      • 60mA/50V:TLC69662/4/8-Q1
    • デバイス間誤差:±2% (代表値)
    • チャネル間誤差:±2% (代表値)
  • 柔軟な調光制御:
    • グローバル 8 ビット最大電流 (MC) 設定
    • 輝度分解能:最大 15 ビット
    • PWM / ハイブリッド制御モード
  • 高速デイジー・チェーン・インターフェイス:
    • I/O 電圧互換:1.8V/3.3V
    • 最大 20MHz のデータ転送
  • 高いシステム効率:
    • アダプティブ・ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
    • 超低スタンバイ消費電力:
      • スタンバイ・モード:I CC ≤ 200uA
      • 通常モード:I CC ≤ 3.5mA
  • EMI 強化:
    • プログラマブル・インターフェイスの駆動能力
    • 4 つの位相シフト方式を内蔵
  • 診断機能:
    • 各ゾーンの LED 開放 / 短絡検出
    • デバイスのサーマル・シャットダウン検出
    • レポート・インターフェイス・オプション:
      • UART および割り込みピン (INT)
      • 2 線出力:CLK_O および SOUT
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応:
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 動作電圧 V CC 範囲:3V~5.5V
  • 16 個の高精度定電流シンク:
    • 最大出力電流 / 電圧:
      • 30mA/20V:TLC69602/4/8-Q1
      • 60mA /20V:TLC69612/4/8-Q1
      • 30mA/50V:TLC69652/4/8-Q1
      • 60mA/50V:TLC69662/4/8-Q1
    • デバイス間誤差:±2% (代表値)
    • チャネル間誤差:±2% (代表値)
  • 柔軟な調光制御:
    • グローバル 8 ビット最大電流 (MC) 設定
    • 輝度分解能:最大 15 ビット
    • PWM / ハイブリッド制御モード
  • 高速デイジー・チェーン・インターフェイス:
    • I/O 電圧互換:1.8V/3.3V
    • 最大 20MHz のデータ転送
  • 高いシステム効率:
    • アダプティブ・ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
    • 超低スタンバイ消費電力:
      • スタンバイ・モード:I CC ≤ 200uA
      • 通常モード:I CC ≤ 3.5mA
  • EMI 強化:
    • プログラマブル・インターフェイスの駆動能力
    • 4 つの位相シフト方式を内蔵
  • 診断機能:
    • 各ゾーンの LED 開放 / 短絡検出
    • デバイスのサーマル・シャットダウン検出
    • レポート・インターフェイス・オプション:
      • UART および割り込みピン (INT)
      • 2 線出力:CLK_O および SOUT

TLC696x8-Q1 は、2/4/8 の時間多重化制御を実現するスキャン MOSFET コントローラである TLC696x0-Q1 と互換性のある LCD ローカル調光バックライト・ドライバのファミリです。各デバイスには 16 個の定電流シンクが内蔵されており、輝度保存用に対応するサイズの SRAM が搭載されています。このデバイスは、2 線式のシリアル・インターフェイスを使用して、デイジー・チェーン・トポロジで相互接続され、32000 を超えるローカル調光ゾーンに対して最大 1024 のデバイスをサポートします。

システム効率を最適化するため、このデバイスにはアダプティブ・ヘッドルーム電圧制御方式が搭載されており、DC/DC を直接制御できます。システム・レイアウトを簡素化するには、シリアル・チェーンの最後のデバイスから供給された FB ピンのみを DC/DC に接続する必要があります。また、最小の輝度更新レイテンシ、ブラック・インサーション、VRR 機能を内蔵しているため、ディスプレイの品質が向上します。

TLC696x2/4/8-Q1 には次の 3 つのエラー・フラグがあります。診断用の LED 開放検出 (LOD)、LED 短絡検出 (LSD)、サーマル・シャットダウン検出 (TSD) です。このデバイスには、UART/INT および SOUT/CLK_O を含む、レジスタでプログラム可能な 2 つのリードバック・オプションが実装されています。

TLC696x8-Q1 は、2/4/8 の時間多重化制御を実現するスキャン MOSFET コントローラである TLC696x0-Q1 と互換性のある LCD ローカル調光バックライト・ドライバのファミリです。各デバイスには 16 個の定電流シンクが内蔵されており、輝度保存用に対応するサイズの SRAM が搭載されています。このデバイスは、2 線式のシリアル・インターフェイスを使用して、デイジー・チェーン・トポロジで相互接続され、32000 を超えるローカル調光ゾーンに対して最大 1024 のデバイスをサポートします。

システム効率を最適化するため、このデバイスにはアダプティブ・ヘッドルーム電圧制御方式が搭載されており、DC/DC を直接制御できます。システム・レイアウトを簡素化するには、シリアル・チェーンの最後のデバイスから供給された FB ピンのみを DC/DC に接続する必要があります。また、最小の輝度更新レイテンシ、ブラック・インサーション、VRR 機能を内蔵しているため、ディスプレイの品質が向上します。

TLC696x2/4/8-Q1 には次の 3 つのエラー・フラグがあります。診断用の LED 開放検出 (LOD)、LED 短絡検出 (LSD)、サーマル・シャットダウン検出 (TSD) です。このデバイスには、UART/INT および SOUT/CLK_O を含む、レジスタでプログラム可能な 2 つのリードバック・オプションが実装されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートや追加の設計リソースを用意しています。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC696x2/4/8-Q1 16 チャネル、 2/4/8 時間多重化、 車載用 ローカル調光バックライト LED ドライバ、 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 6月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLC69668RTWEVM — TLC69668 評価基板

TLC69668EVM は、開発ユーザーが TLC69668 の機能を評価するのに役立ちます。この製品は、小型 LED マトリクス向けローカル調光バックライト ドライバであり、輝度格納用に適切なサイズの SRAM を搭載した 16 個の定電流シンク (吸い込み) を内蔵しています。
ドライバまたはライブラリ

TLC696XX-DESIGN TLC696XX design resources

TLC696XX design resources
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian