TLC69668RTWEVM

TLC69668 の評価基板

TLC69668RTWEVM

購入

概要

TLC69668EVM は、開発ユーザーが TLC69668 の機能を評価するのに役立ちます。この製品は、小型 LED マトリクス向けローカル調光バックライト ドライバであり、輝度格納用に適切なサイズの SRAM を搭載した 16 個の定電流シンク (吸い込み) を内蔵しています。

特長
  • 輝度格納用に適切なサイズの SRAM を搭載した 16 個の定電流シンク (吸い込み)
  • デイジー チェーン トポロジを採用した 2 線式シリアル インターフェイスは、最大 1,024 台のデバイスをサポートし、最大 32,000 を上回るローカル調光ゾーンに対応
  • LED の各ドットを、PWM (パルス幅変調) / ハイブリッドで調光制御
  • アダプティブ ヘッドルーム電圧制御 (AHVC) を採用し、高いシステム効率を達成
バックライト LED ドライバ
TLC69600 8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69602 16 チャネルの電流シンク機能内蔵、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69604 16 チャネルの電流シンク機能内蔵、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69608 16 チャネルの電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69610 8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69612 16 チャネル、60mA/20V、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69614 16 チャネル、60mA/20 V、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69618 60mA、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69650 8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69652 16 チャネルの電流シンク機能内蔵、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69654 16 チャネルの電流シンク機能内蔵、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69658 16 チャネルの電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69660 8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69662 16 チャネル、60mA/50 V、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69664 16 チャネル、60mA/50 V、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69668 60mA、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ

 

車載 LED ドライバ
TLC69600-Q1 車載、小型 LED マトリクスを使用するローカル調光バックライト アプリケーション向け、8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69602-Q1 車載、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69604-Q1 車載、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69608-Q1 車載対応、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69610-Q1 車載、小型 LED マトリクスを使用するローカル調光バックライト アプリケーション向け、8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69612-Q1 車載、16 チャネル、60mA/20V、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69614-Q1 車載、16 チャネル、60mA/20V、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69618-Q1 車載、60mA、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69650-Q1 車載、小型 LED マトリクスを使用するローカル調光バックライト アプリケーション向け、8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69652-Q1 車載、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69654-Q1 車載、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69658-Q1 車載、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69660-Q1 車載、小型 LED マトリクスを使用するローカル調光バックライト アプリケーション向け、8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69662-Q1 車載、16 チャネル、60mA/50 V、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69664-Q1 車載、16 チャネル、60mA/50 V、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69668-Q1 車載、60mA、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
詳細リクエスト

ユーザー ガイドが入手可能です。 ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

TLC69668RTWEVM — TLC69668 evaluation module

ドライバまたはライブラリ

TLC696XX-DESIGN — TLC696XX design resources

サポートされている製品とハードウェア
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TLC69668RTWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ