TLC69604
- 動作電圧 V CC 範囲:3V~5.5V
- 16 個の高精度定電流シンク:
- 最大出力電流 / 電圧:
- 30mA / 20V:TLC69602/4/8
- 60mA / 20V:TLC69612/4/8
- 30mA / 50V:TLC69652/4/8
- 60mA / 50V:TLC69662/4/8
- デバイス間誤差:±2% (代表値)
- チャネル間誤差:±2% (代表値)
- 最大出力電流 / 電圧:
- 柔軟な調光制御:
- グローバル 8 ビット最大電流 (MC) 設定
- 輝度分解能:最大 15 ビット
- PWM / ハイブリッド制御モード
- 高速デイジー・チェーン・インターフェイス:
- I/O 電圧互換:1.8V / 3.3V
- 最大 20MHz のデータ転送
- 高いシステム効率:
- アダプティブ・ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
- 超低スタンバイ消費電力:
- スタンバイ・モード:I CC ≤ 200uA
- 通常モード:I CC ≤ 3.5mA
- EMI 強化:
- プログラマブル・インターフェイスの駆動能力
- 4 つの位相シフト方式を内蔵
- ディスプレイ品質の向上:
- 輝度更新の最小レイテンシ
- プログラマブル・ブラック・インサーション
- ちらつきのない可変リフレッシュ・レート (VRR)
- 診断機能:
- 各ゾーンの LED 開放 / 短絡検出
- デバイスのサーマル・シャットダウン検出
- レポート・インターフェイス・オプション:
- UART および割り込みピン (INT)
- 2 線出力:CLK_O および SOUT
TLC696x2/4/8 デバイスは、2/4/8 の時間多重化制御を実現するスキャン MOSFET コントローラである TLC696x0 と互換性のある LCD ローカル調光バックライト・ドライバのファミリです。各デバイスには 16 個の定電流シンクが内蔵されており、輝度保存用に対応するサイズの SRAM が搭載されています。このデバイスは、2 線式のシリアル・インターフェイスを使用して、デイジー・チェーン・トポロジで相互接続され、32000 を超えるローカル調光ゾーンに対して最大 1024 のデバイスをサポートします。
システム効率を最適化するため、このデバイスにはアダプティブ・ヘッドルーム電圧制御方式が搭載されており、DC/DC を直接制御できます。システム・レイアウトを簡素化するには、シリアル・チェーンの最後のデバイスから供給された FB ピンのみを DC/DC に接続する必要があります。また、最小の輝度更新レイテンシ、ブラック・インサーション、VRR 機能を内蔵しているため、ディスプレイの品質が向上します。
TLC696x2/4/8 には、診断用の LED 開放検出 (LOD)、LED 短絡検出 (LSD)、サーマル・シャットダウン検出 (TSD) の 3 つのエラー・フラグがあります。このデバイスには、UART/INT および SOUT/CLK_O を含む、レジスタでプログラム可能な 2 つのリードバック・オプションが実装されています。
Request more information
The full data sheet and additional design resources are available. Request now
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLC69661RTWEVM — TLC69661 16 チャネル、 ローカル調光型、バックライト LED ドライバの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 24 | Ultra Librarian |
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。