TLC69602

アクティブ

16 チャネルの電流シンク機能内蔵、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 16 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 LED current per channel (mA) 30 Features Hybrid Dimming/Phase Shift, LED Open Detection, LED Short Detection, Local dimming, Serial interface Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 16 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 LED current per channel (mA) 30 Features Hybrid Dimming/Phase Shift, LED Open Detection, LED Short Detection, Local dimming, Serial interface Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YBH) 24 3.768324 mm² 2.382 x 1.582 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 動作電圧 V CC 範囲:3V~5.5V
  • 16 個の高精度定電流シンク:
    • 最大出力電流 / 電圧:
      • 30mA / 20V:TLC69602/4/8
      • 60mA / 20V:TLC69612/4/8
      • 30mA / 50V:TLC69652/4/8
      • 60mA / 50V:TLC69662/4/8
    • デバイス間誤差:±2% (代表値)
    • チャネル間誤差:±2% (代表値)
  • 柔軟な調光制御:
    • グローバル 8 ビット最大電流 (MC) 設定
    • 輝度分解能:最大 15 ビット
    • PWM / ハイブリッド制御モード
  • 高速デイジー・チェーン・インターフェイス:
    • I/O 電圧互換:1.8V / 3.3V
    • 最大 20MHz のデータ転送
  • 高いシステム効率:
    • アダプティブ・ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
    • 超低スタンバイ消費電力:
      • スタンバイ・モード:I CC ≤ 200uA
      • 通常モード:I CC ≤ 3.5mA
  • EMI 強化:
    • プログラマブル・インターフェイスの駆動能力
    • 4 つの位相シフト方式を内蔵
  • ディスプレイ品質の向上:
    • 輝度更新の最小レイテンシ
    • プログラマブル・ブラック・インサーション
    • ちらつきのない可変リフレッシュ・レート (VRR)
  • 診断機能:
    • 各ゾーンの LED 開放 / 短絡検出
    • デバイスのサーマル・シャットダウン検出
    • レポート・インターフェイス・オプション:
      • UART および割り込みピン (INT)
      • 2 線出力:CLK_O および SOUT
  • 動作電圧 V CC 範囲:3V~5.5V
  • 16 個の高精度定電流シンク:
    • 最大出力電流 / 電圧:
      • 30mA / 20V:TLC69602/4/8
      • 60mA / 20V:TLC69612/4/8
      • 30mA / 50V:TLC69652/4/8
      • 60mA / 50V:TLC69662/4/8
    • デバイス間誤差:±2% (代表値)
    • チャネル間誤差:±2% (代表値)
  • 柔軟な調光制御:
    • グローバル 8 ビット最大電流 (MC) 設定
    • 輝度分解能:最大 15 ビット
    • PWM / ハイブリッド制御モード
  • 高速デイジー・チェーン・インターフェイス:
    • I/O 電圧互換:1.8V / 3.3V
    • 最大 20MHz のデータ転送
  • 高いシステム効率:
    • アダプティブ・ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
    • 超低スタンバイ消費電力:
      • スタンバイ・モード:I CC ≤ 200uA
      • 通常モード:I CC ≤ 3.5mA
  • EMI 強化:
    • プログラマブル・インターフェイスの駆動能力
    • 4 つの位相シフト方式を内蔵
  • ディスプレイ品質の向上:
    • 輝度更新の最小レイテンシ
    • プログラマブル・ブラック・インサーション
    • ちらつきのない可変リフレッシュ・レート (VRR)
  • 診断機能:
    • 各ゾーンの LED 開放 / 短絡検出
    • デバイスのサーマル・シャットダウン検出
    • レポート・インターフェイス・オプション:
      • UART および割り込みピン (INT)
      • 2 線出力:CLK_O および SOUT

TLC696x2/4/8 デバイスは、2/4/8 の時間多重化制御を実現するスキャン MOSFET コントローラである TLC696x0 と互換性のある LCD ローカル調光バックライト・ドライバのファミリです。各デバイスには 16 個の定電流シンクが内蔵されており、輝度保存用に対応するサイズの SRAM が搭載されています。このデバイスは、2 線式のシリアル・インターフェイスを使用して、デイジー・チェーン・トポロジで相互接続され、32000 を超えるローカル調光ゾーンに対して最大 1024 のデバイスをサポートします。

システム効率を最適化するため、このデバイスにはアダプティブ・ヘッドルーム電圧制御方式が搭載されており、DC/DC を直接制御できます。システム・レイアウトを簡素化するには、シリアル・チェーンの最後のデバイスから供給された FB ピンのみを DC/DC に接続する必要があります。また、最小の輝度更新レイテンシ、ブラック・インサーション、VRR 機能を内蔵しているため、ディスプレイの品質が向上します。

TLC696x2/4/8 には、診断用の LED 開放検出 (LOD)、LED 短絡検出 (LSD)、サーマル・シャットダウン検出 (TSD) の 3 つのエラー・フラグがあります。このデバイスには、UART/INT および SOUT/CLK_O を含む、レジスタでプログラム可能な 2 つのリードバック・オプションが実装されています。

TLC696x2/4/8 デバイスは、2/4/8 の時間多重化制御を実現するスキャン MOSFET コントローラである TLC696x0 と互換性のある LCD ローカル調光バックライト・ドライバのファミリです。各デバイスには 16 個の定電流シンクが内蔵されており、輝度保存用に対応するサイズの SRAM が搭載されています。このデバイスは、2 線式のシリアル・インターフェイスを使用して、デイジー・チェーン・トポロジで相互接続され、32000 を超えるローカル調光ゾーンに対して最大 1024 のデバイスをサポートします。

システム効率を最適化するため、このデバイスにはアダプティブ・ヘッドルーム電圧制御方式が搭載されており、DC/DC を直接制御できます。システム・レイアウトを簡素化するには、シリアル・チェーンの最後のデバイスから供給された FB ピンのみを DC/DC に接続する必要があります。また、最小の輝度更新レイテンシ、ブラック・インサーション、VRR 機能を内蔵しているため、ディスプレイの品質が向上します。

TLC696x2/4/8 には、診断用の LED 開放検出 (LOD)、LED 短絡検出 (LSD)、サーマル・シャットダウン検出 (TSD) の 3 つのエラー・フラグがあります。このデバイスには、UART/INT および SOUT/CLK_O を含む、レジスタでプログラム可能な 2 つのリードバック・オプションが実装されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の設計リソースが入手可能です。 ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC696x2/4/8 16 チャネル、 2/4/8 時間多重化、 ローカル調光バックライト LED ドライバ、 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 4月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLC69668RTWEVM — TLC69668 の評価基板

TLC69668EVM は、開発ユーザーが TLC69668 の機能を評価するのに役立ちます。この製品は、小型 LED マトリクス向けローカル調光バックライト ドライバであり、輝度格納用に適切なサイズの SRAM を搭載した 16 個の定電流シンク (吸い込み) を内蔵しています。
ドライバまたはライブラリ

TLC696XX-DESIGN TLC696XX design resources

TLC696XX design resources
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
車載 LED ドライバ
TLC69600-Q1 車載、小型 LED マトリクスを使用するローカル調光バックライト アプリケーション向け、8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69601-Q1 車載、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、ローカル調光、小型 LED 向けバックライト ドライバ TLC69602-Q1 車載、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69604-Q1 車載、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69608-Q1 車載対応、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69610-Q1 車載、小型 LED マトリクスを使用するローカル調光バックライト アプリケーション向け、8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69611-Q1 車載対応、60mA、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、小型 LED 向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69612-Q1 車載、16 チャネル、60mA/20V、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69614-Q1 車載、16 チャネル、60mA/20V、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69618-Q1 車載、60mA、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69650-Q1 車載、小型 LED マトリクスを使用するローカル調光バックライト アプリケーション向け、8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69651-Q1 車載対応、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、ローカル調光、小型 LED 向けバックライト ドライバ TLC69652-Q1 車載、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69654-Q1 車載、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69658-Q1 車載、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69660-Q1 車載、小型 LED マトリクスを使用するローカル調光バックライト アプリケーション向け、8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69661-Q1 車載、60mA、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、小型 LED 向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69662-Q1 車載、16 チャネル、60mA/50 V、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69664-Q1 車載、16 チャネル、60mA/50 V、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69668-Q1 車載、60mA、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69699-Q1 車載 SPI、ユニバーサル プラグイン拡張接続、ローカル調光 TLC696xx-Q1 LED ドライバ
バックライト LED ドライバ
TLC69600 8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69601 16 チャネル、電流シンク機能内蔵、ローカル調光、小型 LED 向けバックライト ドライバ TLC69602 16 チャネルの電流シンク機能内蔵、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69604 16 チャネルの電流シンク機能内蔵、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69608 16 チャネルの電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69610 8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69611 60mA、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、小型 LED 向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69612 16 チャネル、60mA/20V、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69614 16 チャネル、60mA/20 V、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69618 60mA、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69650 8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69651 16 チャネル、電流シンク機能内蔵、ローカル調光、小型 LED 向けバックライト ドライバ TLC69652 16 チャネルの電流シンク機能内蔵、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69654 16 チャネルの電流シンク機能内蔵、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69658 16 チャネルの電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69660 8 スキャン MOSFET コントローラ TLC69661 60mA、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、小型 LED 向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69662 16 チャネル、60mA/50V、32 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69664 16 チャネル、60mA/50V、64 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69668 60mA、16 チャネル、電流シンク機能内蔵、128 個の小型 LED マトリクス向け、ローカル調光バックライト ドライバ TLC69699 SPI と、ローカル調光 LED ドライバである TLC696xx の間のブリッジ
ハードウェア開発
評価ボード
TLC69699DYYEVM TLC69699 評価基板 TLC69661RTWEVM TLC69661 16 チャネル、 ローカル調光型、バックライト LED ドライバの評価基板 TLC69668RTWEVM TLC69668 の評価基板
リクエスト
alarm通知
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 24 Ultra Librarian
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian