JAJSQH6
june
2023
TLC69602-Q1 , TLC69604-Q1 , TLC69608-Q1 , TLC69612-Q1 , TLC69614-Q1 , TLC69618-Q1 , TLC69652-Q1 , TLC69654-Q1 , TLC69658-Q1 , TLC69662-Q1 , TLC69664-Q1 , TLC69668-Q1
PRODUCTION DATA
-
1
-
1特長
-
2アプリケーション
-
3概要
-
4Revision History
-
5Device and Documentation Support
- 5.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
- 5.2
サポート・リソース
- 5.3
Trademarks
- 5.4
静電気放電に関する注意事項
- 5.5
用語集
-
6Mechanical, Packaging, and Orderable
Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応:
- 動作電圧 VCC 範囲:3V~5.5V
- 16 個の高精度定電流シンク:
- 最大出力電流 / 電圧:
- 30mA/20V:TLC69602/4/8-Q1
- 60mA /20V:TLC69612/4/8-Q1
- 30mA/50V:TLC69652/4/8-Q1
- 60mA/50V:TLC69662/4/8-Q1
- デバイス間誤差:±2% (代表値)
- チャネル間誤差:±2% (代表値)
- 柔軟な調光制御:
- グローバル 8 ビット最大電流 (MC) 設定
- 輝度分解能:最大 15 ビット
- PWM / ハイブリッド制御モード
- 高速デイジー・チェーン・インターフェイス:
- I/O 電圧互換:1.8V/3.3V
- 最大 20MHz のデータ転送
- 高いシステム効率:
- アダプティブ・ヘッドルーム電圧制御 (AHVC)
- 超低スタンバイ消費電力:
- スタンバイ・モード:ICC ≤ 200uA
- 通常モード:ICC ≤ 3.5mA
- EMI 強化:
- プログラマブル・インターフェイスの駆動能力
- 4 つの位相シフト方式を内蔵
- 診断機能:
- 各ゾーンの LED 開放 / 短絡検出
- デバイスのサーマル・シャットダウン検出
- レポート・インターフェイス・オプション:
- UART および割り込みピン (INT)
- 2 線出力:CLK_O および SOUT