JAJSJH5 December   2020 TLC6983

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Revision History
  5. 5Description (continued)
  6. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 6.2 サポート・リソース
    3. 6.3 Trademarks
    4. 6.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 6.5 Glossary
  7. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

狭ピクセル・ピッチの LED ディスプレイまたは小型および超小型 LED 製品ではピクセル密度が増大するため、LED ドライバが以下の重要な課題に対応することが急務です。これらの課題には、厳しい基板面積の制限を満たす超高集積化、システム・レベルの消費電力を最小化するための超低消費電力化、EMI への影響を抑えながら高データ・リフレッシュ・レートを可能にする新しいインターフェイスの採用、高画質に対する高まる要求に対応する表示性能の向上が含まれます。

TLC6983 は、48 個の定電流源と 16 個のスキャン FET を備えた高集積の共通カソード・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバです。1 つの TLC6983 で 16 × 16 の RGB LED ピクセルを駆動でき、2 つの TLC6983s を接続することで 32 × 32 の RGB LED ピクセルを駆動できます。低消費電力を実現するため、共通カソード構造によって、赤、緑、青の LED に独立した電源をサポートしています。さらに、非常に低い動作電圧範囲 (最小 2.5V の Vcc) と非常に低い動作電流 (最小 3.9mA の Icc) により、TLC6983 の動作電力は大幅に低減されています。

デバイス情報
部品番号 パッケージ(1) 本体サイズ (公称)
TLC6983 VQFN (76) 9mm × 9mm
BGA (96) 6mm × 6mm
利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-FECE21F9-26A3-41BC-A61E-4C9C33114D0B-low.gif1 デバイスまたは 2 デバイス・スタック接続の TLC6983