ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ LED ディスプレイ・ドライバ

TLC6983

アクティブ

超低消費電力、48 x 16、カソード・コモン、マトリックス LED ディスプレイ・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Features 48CH LED Driver, Fault Detection, Internal GS Clock, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, Matrix, Pre-Charge FET, SRAM, Thermal shutdown Data transfer rate (typ) (MHz) 50 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features 48CH LED Driver, Fault Detection, Internal GS Clock, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, Matrix, Pre-Charge FET, SRAM, Thermal shutdown Data transfer rate (typ) (MHz) 50 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZXL) 96 36 mm² 6 x 6 VQFN (RRF) 76 81 mm² 9 x 9
  • 独立した VCC および VR/G/B 電源
    • VCC 電圧範囲:2.5V~5.5V
    • VR/G/B の電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 48 個の 0.2mA~20mA 電流源チャネル
    • チャネル間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)、デバイス間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)
    • 低いニー電圧:0.26V (最大値) (IOUT = 5mA 時)
    • 3 ビット (8 ステップ) のグローバル輝度制御
    • 8 ビット (256 ステップ) の色輝度制御
    • 最大 16 ビット (65536 ステップ) の PWM グレイスケール制御
  • RDS(ON) = 190mΩ の 16 のスキャン・ライン・スイッチ
  • 超低消費電力
    • 独立した最小 2.5V の VCC
    • 最小 3.9mA の小さい ICC (GCLK = 50MHz)
    • インテリジェント省電力モード
  • 1~32 のマルチプレクシングをサポートする内蔵 SRAM
    • 1 つのデバイス:16 マルチプレクシングにより 32 × 16 の LED または 16 × 16 の RGB ピクセルをサポート
    • 2 つのデバイスのスタック接続:32 マルチプレクシングにより 96 × 32 の LED または 32 × 32 の RGB ピクセルをサポート
  • 高速および低 EMI の連続クロック・シリーズ・インターフェイス (CCSI)
    • わずか 3 本の信号線:SCLK / SIN / SOUT
    • デュアル・エッジ伝送機能を備えた外部 25MHz (最大値) SCLK (内部 50MHz)
    • 40MHz~160MHz の GCLK 範囲をサポートする内部周波数逓倍器
  • 最適化されたディスプレイ性能
    • 上側と下側のゴーストの除去
    • 低グレイスケール強調
    • LED の開放 / 短絡 / 弱短絡の検出と除去
  • 独立した VCC および VR/G/B 電源
    • VCC 電圧範囲:2.5V~5.5V
    • VR/G/B の電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 48 個の 0.2mA~20mA 電流源チャネル
    • チャネル間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)、デバイス間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)
    • 低いニー電圧:0.26V (最大値) (IOUT = 5mA 時)
    • 3 ビット (8 ステップ) のグローバル輝度制御
    • 8 ビット (256 ステップ) の色輝度制御
    • 最大 16 ビット (65536 ステップ) の PWM グレイスケール制御
  • RDS(ON) = 190mΩ の 16 のスキャン・ライン・スイッチ
  • 超低消費電力
    • 独立した最小 2.5V の VCC
    • 最小 3.9mA の小さい ICC (GCLK = 50MHz)
    • インテリジェント省電力モード
  • 1~32 のマルチプレクシングをサポートする内蔵 SRAM
    • 1 つのデバイス:16 マルチプレクシングにより 32 × 16 の LED または 16 × 16 の RGB ピクセルをサポート
    • 2 つのデバイスのスタック接続:32 マルチプレクシングにより 96 × 32 の LED または 32 × 32 の RGB ピクセルをサポート
  • 高速および低 EMI の連続クロック・シリーズ・インターフェイス (CCSI)
    • わずか 3 本の信号線:SCLK / SIN / SOUT
    • デュアル・エッジ伝送機能を備えた外部 25MHz (最大値) SCLK (内部 50MHz)
    • 40MHz~160MHz の GCLK 範囲をサポートする内部周波数逓倍器
  • 最適化されたディスプレイ性能
    • 上側と下側のゴーストの除去
    • 低グレイスケール強調
    • LED の開放 / 短絡 / 弱短絡の検出と除去

狭ピクセル・ピッチの LED ディスプレイまたは小型および超小型 LED 製品ではピクセル密度が増大するため、LED ドライバが以下の重要な課題に対応することが急務です。これらの課題には、厳しい基板面積の制限を満たす超高集積化、システム・レベルの消費電力を最小化するための超低消費電力化、EMI への影響を抑えながら高データ・リフレッシュ・レートを可能にする新しいインターフェイスの採用、高画質に対する高まる要求に対応する表示性能の向上が含まれます。

TLC6983 は、48 個の定電流源と 16 個のスキャン FET を備えた高集積の共通カソード・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバです。1 つの TLC6983 で 16 × 16 の RGB LED ピクセルを駆動でき、2 つの TLC6983s を接続することで 32 × 32 の RGB LED ピクセルを駆動できます。低消費電力を実現するため、共通カソード構造によって、赤、緑、青の LED に独立した電源をサポートしています。さらに、非常に低い動作電圧範囲 (最小 2.5V の Vcc) と非常に低い動作電流 (最小 3.9mA の Icc) により、TLC6983 の動作電力は大幅に低減されています。

The TLC6983 implements a high speed dual-edge transmission interface to support high device count daisy-chained and high refresh rate while minimizing electrical-magnetic interference (EMI). The device supports up to 25-MHz SCLK (external) and up to 160-MHz GCLK (internal). Meanwhile, the device integrates enhanced circuits and intelligent algorithms to solve the various display challenges in Narrow Pixel Pitch (NPP) LED display applications and Mini / Micro-LED products: Dim at the fist scan line, Upper and downside ghosting, Non-uniformity in low grayscale, Coupling, and Caterpillar caused by open or short LEDs, which make the TLC6983 a perfect choice in such applications.

The TLC6983 also implements LED open/weak short/short detections and removals during operations and can also report this information to the accompanying digital processor.

狭ピクセル・ピッチの LED ディスプレイまたは小型および超小型 LED 製品ではピクセル密度が増大するため、LED ドライバが以下の重要な課題に対応することが急務です。これらの課題には、厳しい基板面積の制限を満たす超高集積化、システム・レベルの消費電力を最小化するための超低消費電力化、EMI への影響を抑えながら高データ・リフレッシュ・レートを可能にする新しいインターフェイスの採用、高画質に対する高まる要求に対応する表示性能の向上が含まれます。

TLC6983 は、48 個の定電流源と 16 個のスキャン FET を備えた高集積の共通カソード・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバです。1 つの TLC6983 で 16 × 16 の RGB LED ピクセルを駆動でき、2 つの TLC6983s を接続することで 32 × 32 の RGB LED ピクセルを駆動できます。低消費電力を実現するため、共通カソード構造によって、赤、緑、青の LED に独立した電源をサポートしています。さらに、非常に低い動作電圧範囲 (最小 2.5V の Vcc) と非常に低い動作電流 (最小 3.9mA の Icc) により、TLC6983 の動作電力は大幅に低減されています。

The TLC6983 implements a high speed dual-edge transmission interface to support high device count daisy-chained and high refresh rate while minimizing electrical-magnetic interference (EMI). The device supports up to 25-MHz SCLK (external) and up to 160-MHz GCLK (internal). Meanwhile, the device integrates enhanced circuits and intelligent algorithms to solve the various display challenges in Narrow Pixel Pitch (NPP) LED display applications and Mini / Micro-LED products: Dim at the fist scan line, Upper and downside ghosting, Non-uniformity in low grayscale, Coupling, and Caterpillar caused by open or short LEDs, which make the TLC6983 a perfect choice in such applications.

The TLC6983 also implements LED open/weak short/short detections and removals during operations and can also report this information to the accompanying digital processor.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC6983 超低消費電力、48x16、カソード・コモン、マトリックス LED ディスプレイ・ドライバ データシート PDF | HTML 2020年 8月 11日
ユーザー・ガイド LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLC6983 48x16 Common Cathode Matrix LED Display Driver Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 3日
アプリケーション・ノート Common LED Display Challenges, Root Causes and Workarounds in Narrow Pixel Pitch Matrix LED Display PDF | HTML 2024年 6月 25日
アプリケーション・ノート Example of LED Display Screen Design Requirements Based on TLC6983 PDF | HTML 2023年 7月 31日
アプリケーション・ノート The Common LED Display Challenges in Narrow Pixel Pitch Matrix LED Display PDF | HTML 2023年 6月 12日
証明書 TLC6983EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 1月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLC6983EVM — TLC6983 48x16、カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板

TLC6983 評価基板は、開発の実証や評価向けのリファレンスとして使用できます。ユーザー ガイドは、セットアップの説明、回路図、プリント基板 (PCB) レイアウト、部品表 (BOM) を掲載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TLC6983EVM-F280039C-SW TLC6983 reference code based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the TLC6983 LED driver. The code configures the MCU using CLB to drive the LEDs on the EVM.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
LED ディスプレイ・ドライバ
TLC6983 超低消費電力、48 x 16、カソード・コモン、マトリックス LED ディスプレイ・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
TLC6983EVM TLC6983 48x16、カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板
ダウンロードオプション
alarm通知
計算ツール

SLVRBM0 TLC6983 Registers Map Generation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
LED ディスプレイ・ドライバ
TLC6983 超低消費電力、48 x 16、カソード・コモン、マトリックス LED ディスプレイ・ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZXL) 96 Ultra Librarian
VQFN (RRF) 76 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ