JAJSC76 May 2016 TLC6C5912
PRODUCTION DATA.
TLC6C5912は、モノリシックで中程度の電圧、低電流出力の12ビット・シフト・レジスタで、LEDなど、比較的中程度の負荷電力を必要とするシステムで使用するよう設計されています。
このデバイスには、12ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが内蔵されており、12ビットのDタイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。データはシフト・レジスタとストレージ・レジスタを経由して、それぞれシフト・レジスタ・クロック(SRCK)とレジスタ・クロック(RCK)の立ち上がりエッジで転送されます。ストレージ・レジスタは、シフト・レジスタ・クリア(CLR)がHIGHのとき、出力バッファへデータを転送します。CLRがLOWになると、デバイス内のすべてのレジスタがクリアされます。出力イネーブル(G)をHIGHに保持すると、出力バッファのすべてのデータがLOWに保持され、すべてのドレイン出力がオフになります。GをLOWに保持すると、ストレージ・レジスタのデータが出力バッファへ透過的になります。
このデバイスには、12ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが内蔵されており、12ビットのDタイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。
出力はローサイドのオープン・ドレインDMOSトランジスタで、出力定格は40Vです。VCC = 5Vのとき、50mAの連続シンク電流、または1ms未満の単一パルス期間および50mA未満の平均電流で200mAのPWM電流を出力します。デバイスにはサーマル・シャットダウン保護が内蔵されており、人体モデルを使用したテストで2000V、マシン・モデルでは200VまでのESD保護を提供します。
TLC6C5912の特性は、−40°C~105°Cの周辺温度範囲での動作についてのものです。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLC6C5912 | TSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |