TLC6C5912
- 3V~ 5.5Vの広いVCC範囲
- 出力最大定格40V
- 12個のパワーDMOSトランジスタにより、
VCC = 5Vで50mAの連続電流を出力、
または1ms未満の単一パルス期間および50mAr未満の平均電流で200mAのPWM電流を出力 - サーマル・シャットダウン保護機能
- 拡張カスケードにより複数のステージが可能
- 単一の入力ですべてのレジスタをクリア
- 低消費電力
- 低速なスイッチング時間(tおよびtf)により、EMIを大幅に低減
- 20ピンのTSSOP-PWパッケージ
アプリケーション
- 家電機器用ディスプレイ・パネル
- エレベータ用ディスプレイ・パネル
- PLC用機能インジケータ
- 7セグメント・ディスプレイ
All trademarks are the property of their respective owners.
TLC6C5912は、モノリシックで中程度の電圧、低電流出力の12ビット・シフト・レジスタで、LEDなど、比較的中程度の負荷電力を必要とするシステムで使用するよう設計されています。
このデバイスには、12ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが内蔵されており、12ビットのDタイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。データはシフト・レジスタとストレージ・レジスタを経由して、それぞれシフト・レジスタ・クロック(SRCK)とレジスタ・クロック(RCK)の立ち上がりエッジで転送されます。ストレージ・レジスタは、シフト・レジスタ・クリア(CLR)がHIGHのとき、出力バッファへデータを転送します。CLRがLOWになると、デバイス内のすべてのレジスタがクリアされます。出力イネーブル(G)をHIGHに保持すると、出力バッファのすべてのデータがLOWに保持され、すべてのドレイン出力がオフになります。GをLOWに保持すると、ストレージ・レジスタのデータが出力バッファへ透過的になります。
このデバイスには、12ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが内蔵されており、12ビットのDタイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。
出力はローサイドのオープン・ドレインDMOSトランジスタで、出力定格は40Vです。VCC = 5Vのとき、50mAの連続シンク電流、または1ms未満の単一パルス期間および50mA未満の平均電流で200mAのPWM電流を出力します。デバイスにはサーマル・シャットダウン保護が内蔵されており、人体モデルを使用したテストで2000V、マシン・モデルでは200VまでのESD保護を提供します。
TLC6C5912の特性は、−40°C~105°Cの周辺温度範囲での動作についてのものです。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC6C5912 12チャネル・シフト・レジスタLEDドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2016年 6月 28日 |
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
その他の技術資料 | TLC6C5912 Flexible LED Driving Solution | 2014年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLC6C5912 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。