JAJSC94C December   2012  – October 2015 TLC6C598-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要(続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱特性について
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 スイッチング特性
    8. 7.8 タイミング波形
    9. 7.9 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 サーマル・シャットダウン
      2. 9.3.2 シリアル・イン・インターフェイス
      3. 9.3.3 レジスタのクリア
      4. 9.3.4 出力チャネル
      5. 9.3.5 レジスタ・クロック
      6. 9.3.6 SER OUTによるカスケード接続
      7. 9.3.7 出力制御
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 VCC < 3Vでの動作
      2. 9.4.2 5.5V ≤ VCC ≤ 8Vでの動作
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 コミュニティ・リソース
    2. 13.2 商標
    3. 13.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 13.4 用語集
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

アプリケーションと実装

NOTE

以降のアプリケーション情報は、TIの製品仕様に含まれるものではなく、TIではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

アプリケーション情報

TLC6C598-Q1デバイスはシリアル・イン、パラレル・アウト、電力およびロジックの8ビット・シフト・レジスタで、VCC = 5Vのとき、ローサイドのオープン・ドレインDMOS出力定格は、40Vおよび50mAの連続シンク電流能力です。このデバイスは抵抗性負荷を駆動するよう設計されており、マイクロコントローラとLEDやランプとの間のインターフェイスとして特に適しています。また、デバイスは人体モデルを使用したテストで 2000V、マシン・モデルを使用したテストで 200VのESD保護を実現しています。

代表的なアプリケーション

2つのTLC6C598-Q1チップをカスケード・トポロジに構成した代表的なカスケード・アプリケーション回路を、Figure 14に示します。すべての入力信号はMCUが生成します。

TLC6C598-Q1 Typ_App_Circuit_SLIS142.gif Figure 14. 代表的なアプリケーション回路

設計要件

設計パラメータ 例での値
VBattery 9V~40V
VCC_1 3.3V
I(D0)、I(D1)、I(D2)、I(D3)、I(D4)、I(D5)、I(D6)、I(D7) 30mA
VCC_2 5V
I(D8)、I(D9)、I(D10)、I(D11)、I(D12)、I(D13)、I(D14)、I(D15) 50mA

詳細な設計手順

設計プロセスを開始するには、いくつかのパラメータを決定する必要があります。

  • Vsupply: LED電源電圧
  • VDx: LED順方向電圧
  • I: LED電流

これらのパラメータを決定すると、次の数式を使用して、LEDと直列の抵抗を計算できます。

Equation 1. TLC6C598-Q1 Eq01-Rx_SLIS142.gif

アプリケーション曲線

TLC6C598-Q1 app-curve_SLIS142.gif Figure 15. TLC6C598-Q1のアプリケーション波形