JAJSC94C December 2012 – October 2015 TLC6C598-Q1
PRODUCTION DATA.
出力はローサイドのオープン・ドレインDMOSトランジスタで、Vcc = 5Vのとき、出力定格は連続的なシンク電流で40Vおよび 50mAの能力があります。デバイス保護を強化するため、接合部温度が上昇すると、電流制限が減少します。また、デバイスは人体モデルを使用したテストで 2000V、マシン・モデルを使用したテストで200VのESD保護を実現しています。
TLC6C598-Q1の特性は、-40℃~125℃の動作時周辺温度範囲での動作についてのものです。