JAJSC94C December 2012 – October 2015 TLC6C598-Q1
PRODUCTION DATA.
ピン | I/O | 説明 | |
---|---|---|---|
名前 | 番号 | ||
CLR | 7 | I | シフト・レジスタのクリア、アクティブLOW。ストレージ・レジスタは、CLRがHIGHのとき、出力バッファへデータを転送します。CLRをLOWへ駆動すると、デバイスのすべてのレジスタがクリアされます。 |
DRAIN0 | 3 | O | オープン・ドレイン出力、LED電流シンク・チャネル、LEDカソードへ接続 |
DRAIN1 | 4 | O | オープン・ドレイン出力、LED電流シンク・チャネル、LEDカソードへ接続 |
DRAIN2 | 5 | O | オープン・ドレイン出力、LED電流シンク・チャネル、LEDカソードへ接続 |
DRAIN3 | 6 | O | オープン・ドレイン出力、LED電流シンク・チャネル、LEDカソードへ接続 |
DRAIN4 | 11 | O | オープン・ドレイン出力、LED電流シンク・チャネル、LEDカソードへ接続 |
DRAIN5 | 12 | O | オープン・ドレイン出力、LED電流シンク・チャネル、LEDカソードへ接続 |
DRAIN6 | 13 | O | オープン・ドレイン出力、LED電流シンク・チャネル、LEDカソードへ接続 |
DRAIN7 | 14 | O | オープン・ドレイン出力、LED電流シンク・チャネル、LEDカソードへ接続 |
G | 8 | I | 出力イネーブル、アクティブLOW。LEDチャネルのイネーブル/ディセーブル入力ピン。GをLOWにすると、出力ラッチ・レジスタの状態に従い、すべてのドレイン・チャネルがイネーブルになります。HIGHにすると、すべてのチャネルがオフになります。 |
GND | 16 | — | 電力グランドで、デバイスのグランド・リファレンス・ピンです。このピンは、PCBのグランド・プレーンに接続する必要があります。 |
RCK | 10 | I | レジスタ・クロック。シフト・レジスタの各ステージのデータは、RCKの立ち上がりエッジでストレージ・レジスタへ転送されます。 |
SER IN | 2 | I | シリアル・データ入力。SER INのデータは、SRCKの立ち上がりエッジごとに、内部レジスタへロードされます。 |
SER OUT | 9 | O | 8ビットのシリアル・シフト・レジスタのシリアル・データ出力。このピンの目的は、シリアル・バスに複数のデバイスをカスケード接続することです。 |
SRCK | 15 | I | シリアル・クロック入力。SRCKの各立ち上がりエッジごとに、データがSER INから内部のシリアル・シフト・レジスタへ転送されます。 |
VCC | 1 | I | デバイスの電源ピン。TIは、このピンの近くに 0.1μFのセラミック・コンデンサを追加することをお勧めします。 |