JAJSC75 May   2016 TLC6C598

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Switching Characteristics
    8. 6.8 Timing Waveforms
    9. 6.9 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Thermal Shutdown
      2. 8.3.2 Serial-In Interface
      3. 8.3.3 Clear Registers
      4. 8.3.4 Output Channels
      5. 8.3.5 Register Clock
      6. 8.3.6 Cascade Through SER OUT
      7. 8.3.7 Output Control
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Operation With VCC < 3 V
      2. 8.4.2 Operation With 5.5 V ≤ VCC ≤ 8 V
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 コミュニティ・リソース
    2. 12.2 商標
    3. 12.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 12.4 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

1 特長

  • 3V~5.5Vの広いVCC
  • 出力最大定格40V
  • 8個のパワーDMOSトランジスタにより、VCC = 5Vで50mAの連続電流を出力、または1ms未満の単一パルス期間および50mA未満の平均電流で200mAのPWM電流を出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 拡張カスケードにより複数のステージが可能
  • 単一の入力ですべてのレジスタをクリア
  • 低消費電力
  • 低速なスイッチング時間(trおよびtf)により、EMIを大幅に低減
  • 16ピンのTSSOP-PWパッケージ

2 アプリケーション

  • 家電機器用ディスプレイ・パネル
  • エレベータ用ディスプレイ・パネル
  • PLC用機能インジケータ
  • 7セグメント・ディスプレイ

3 概要

TLC6C598は、モノリシックで中程度の電圧、低電流出力の8ビット・シフト・レジスタで、LEDなど、比較的中程度の負荷電力を必要とするシステムで使用するよう設計されています。

このデバイスには、8ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが内蔵されており、8ビットのDタイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。出力はローサイドのオープン・ドレインDMOSトランジスタで、出力定格は40Vです。VCC = 5Vのとき、50mAの連続シンク電流、または1ms未満の単一パルス期間および50mA未満の平均電流で200mAのPWM電流を出力します。デバイスにはサーマル・シャットダウン保護が内蔵されており、人体モデルを使用したテストで2000V、マシン・モデルでは200VまでのESD保護を提供します。

TLC6C598の特性は、−40°C~105°Cの動作時周辺温度範囲での動作についてのものです。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TLC6C598 TSSOP (16) 5.00mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

代表的なアプリケーションの回路図

TLC6C598 front-pg_SLIS177.gif