ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ RGB LED ドライバ

TLC6C598

アクティブ

TLC6C598 8 ビット・シフト・レジスタ LED ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TLC6C5816-Q1 アクティブ 車載、診断機能搭載、パワー・ロジック、16 ビット・シフト・レジスタ、LED ドライバ 16 versus 8 bit and 16 versus 8 channels.

製品詳細

Number of channels 8 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory No Topology Linear Programmable ramp control No Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.4 Features Serial interface Iq (typ) (mA) 0.13 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog
Number of channels 8 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory No Topology Linear Programmable ramp control No Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.4 Features Serial interface Iq (typ) (mA) 0.13 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.15 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 3V~5.5Vの広いVCC
  • 出力最大定格40V
  • 8個のパワーDMOSトランジスタにより、VCC = 5Vで50mAの連続電流を出力、または1ms未満の単一パルス期間および50mA未満の平均電流で200mAのPWM電流を出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 拡張カスケードにより複数のステージが可能
  • 単一の入力ですべてのレジスタをクリア
  • 低消費電力
  • 低速なスイッチング時間(trおよびtf)により、EMIを大幅に低減
  • 16ピンのTSSOP-PWパッケージ

アプリケーション

  • 家電機器用ディスプレイ・パネル
  • エレベータ用ディスプレイ・パネル
  • PLC用機能インジケータ
  • 7セグメント・ディスプレイ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 3V~5.5Vの広いVCC
  • 出力最大定格40V
  • 8個のパワーDMOSトランジスタにより、VCC = 5Vで50mAの連続電流を出力、または1ms未満の単一パルス期間および50mA未満の平均電流で200mAのPWM電流を出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 拡張カスケードにより複数のステージが可能
  • 単一の入力ですべてのレジスタをクリア
  • 低消費電力
  • 低速なスイッチング時間(trおよびtf)により、EMIを大幅に低減
  • 16ピンのTSSOP-PWパッケージ

アプリケーション

  • 家電機器用ディスプレイ・パネル
  • エレベータ用ディスプレイ・パネル
  • PLC用機能インジケータ
  • 7セグメント・ディスプレイ

All trademarks are the property of their respective owners.

TLC6C598は、モノリシックで中程度の電圧、低電流出力の8ビット・シフト・レジスタで、LEDなど、比較的中程度の負荷電力を必要とするシステムで使用するよう設計されています。

このデバイスには、8ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが内蔵されており、8ビットのDタイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。出力はローサイドのオープン・ドレインDMOSトランジスタで、出力定格は40Vです。VCC = 5Vのとき、50mAの連続シンク電流、または1ms未満の単一パルス期間および50mA未満の平均電流で200mAのPWM電流を出力します。デバイスにはサーマル・シャットダウン保護が内蔵されており、人体モデルを使用したテストで2000V、マシン・モデルでは200VまでのESD保護を提供します。

TLC6C598の特性は、−40°C~105°Cの動作時周辺温度範囲での動作についてのものです。

TLC6C598は、モノリシックで中程度の電圧、低電流出力の8ビット・シフト・レジスタで、LEDなど、比較的中程度の負荷電力を必要とするシステムで使用するよう設計されています。

このデバイスには、8ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが内蔵されており、8ビットのDタイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。出力はローサイドのオープン・ドレインDMOSトランジスタで、出力定格は40Vです。VCC = 5Vのとき、50mAの連続シンク電流、または1ms未満の単一パルス期間および50mA未満の平均電流で200mAのPWM電流を出力します。デバイスにはサーマル・シャットダウン保護が内蔵されており、人体モデルを使用したテストで2000V、マシン・モデルでは200VまでのESD保護を提供します。

TLC6C598の特性は、−40°C~105°Cの動作時周辺温度範囲での動作についてのものです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC6C598 8ビット・シフト・レジスタLEDドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 6月 28日
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020年 9月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TLC6C598 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM311B.ZIP (29 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ