JAJSO93A May 2022 – December 2022 TLIN1431-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TLIN1431x-Q1 は、ウォッチドッグ、ハイサイド・スイッチ、リンプ・ホーム機能、詳細な設定が可能な WAKE 入力ピンを統合した LIN (Local Interconnect Network) システム・ベーシス・チップ (SBC)です。本デバイスは、制御方式 (ピンまたは シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)) を起動時に自動的に決定します。いずれの制御方式でも、ウォッチドッグはデフォルトでウィンドウ・ウォッチドッグに設定されていますが、柔軟性を高めるために、SPI 制御を使う場合には、20 種類を超える時間ウィンドウを持つウィンドウ・ウォッチドッグまたはタイムアウト・ウォッチドッグとして本デバイスを設定できます。
本 LIN トランシーバは、エンドオブライン・プログラミング用に 200kbps の高速モードを備えています。オンボード LED 用として、診断機能付きハイサイド・スイッチが用意されています。高度に設定可能な WAKE ピンは、周期的センシング用にハイサイド・スイッチと組み合わせて使えるため、ECU のスリープ電流を低減できます。WKRQ/INH ピンは、デジタル・ウェイク出力 (WKRQ) として、または VSUP に基づく禁止 (INH) 信号による外部電源用イネーブル・ピンとして構成できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLIN1431x-Q1 | VQFN (RGY)(20) | 4.50mm x 3.50mm |