JAJSGI5D November 2018 – June 2022 TLIN1441-Q1
PRODUCTION DATA
スリープ・モードから LIN バスまたはピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。LIN バスには、ドミナント状態 (グランドに近い電圧) とリセッシブ状態 (バッテリに近い電圧) という 2 つの状態があります。リセッシブ状態では、内蔵プルアップ抵抗 (45kΩ) および直列ダイオードにより、LIN バスが HIGH になります。レスポンダ用途では、外付けプルアップ部品は不要です。コントローラ用途では、LIN 仕様に従って外付けプルアップ抵抗 (1kΩ) と直列ダイオードが必要です。