TLIN1441-Q1
- AEC-Q100 :車載アプリケーション認定済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層仕様 ISO/DIS 17987-4 と LIN 用 SAEJ2602 推奨プラクティスに準拠 (SLLA494 を参照)
- 12V アプリケーションをサポート
- ウォッチドッグ・スーパーバイザが内蔵され、ピンまたはシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) により構成可能
- 広い動作範囲
- 電源電圧:5.5V~28V
- LIN バスのフォルト保護:±42V
- 3.3V ( TLIN14413-Q1) または 5V ( TLIN14415-Q1) 対応の LDO 出力
- スリープ・モード:消費電流が非常に小さいため、 以下からのウェイクアップ・イベントが可能:
- LIN バス
- EN 経由のローカル・ウェイクアップ
- WAKE 経由のローカル・ウェイクアップ
- 電源オン / オフ時にグリッチが発生しない
- 保護機能:
- ESD 保護、VSUP 低電圧保護
- TXD ドミナント・タイムアウト (DTO) 保護、サーマル・シャットダウン
- 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
- VCC 供給電流:125mA (12VSUP、100℃)
- 自動光学検査 (AOI) に適したリードレス VSON (14) パッケージで供給
TLIN1441-Q1 は、LIN 2.2A および ISO/DIS 17987-4 規格に準拠し、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータと ウォッチドッグを内蔵したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。 TLIN1441-Q1 のウォッチドッグは、ウィンドウまたはタイムアウト・モードで動作し、ピンまたは SPI で制御できます。 ピンまたは SPI による制御は、電源オン時にピン 9 の状態 (HIGH、ハイ・インピーダンス状態、LOW) により実行されます。
LIN は単線式の双方向バスであり、データ・レートが最大 20kbps の低速車載ネットワークで一般に使用されています。本 LIN レシーバは、エンドオブライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。 TLIN1441-Q1 は、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。 TLIN1441-Q1 は、マイクロプロセッサ、センサ、その他のデバイスに最大 125 mA の電流供給能力を持つ 3.3V または 5V レールを提供することで、システムの複雑さを軽減します。 TLIN1441-Q1 には、電磁気放射 (EME) を減少させる最適化された電流制限機能付き波形成形ドライバが搭載されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLIN1441-Q1 車載用、統合電圧レギュレータおよびウォッチドッグ搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 8月 15日 |
* | エラッタ | TLIN1441-Q1 and TLIN2441-Q1 Duty Cycle Over VSUP | 2020年 5月 22日 | |||
アプリケーション・ノート | TLIN1441 Failsafe Mode Explanation | 2019年 2月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | TLINx441 LDO Performance | 2018年 11月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | TLINx441x Watchdog Configuration Guide | 2018年 10月 30日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLINX441XEVM User's Guide | 2018年 8月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLIN14415EVM — TLINx441x LIN トランシーバ + LDO 電源の評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。