JAJSK64A March 2021 – April 2022 TLIN2021A-Q1
PRODMIX
TLIN2021A-Q1 は、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN とは、車載用車内ネットワークをサポートする低速のユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ (UART) 通信プロトコルです。
TLIN2021A-Q1 のトランスミッタは最大 20kbps のデータ・レートをサポートしています。本トランシーバは、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン・ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁気放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。
TLIN2021A-Q1 は、広い入力電圧動作範囲によって 12V および 24V アプリケーションに対応するように設計されています。このデバイスは低消費電力スリープ・モードと、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェークアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する可能性がある各種電源を本デバイスの INH 出力ピンで選択的に有効にすることで、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLIN2021A | SOIC (D) (8)(2) | 4.90mm × 3.91mm |
VSON (DRB) (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
SOT23 (DDF) (8)(2) | 2.90mm × 1.60mm |