JAJSL97 June 2022 TLIN2024A-Q1
PRODUCTION DATA
TLIN2024A-Q1 デバイスは、クワッド・ローカル相互接続ネットワーク (LIN) の物理層トランシーバで、ウェークアップおよび保護機能が内蔵され、LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A、および ISO/DIS 17987-4 標準に準拠しています。LIN は単線式の双方向バスで、データ・レートが 20kbps までの低速の車内用ネットワークで一般に使用されます。TLIN2024A-Q1 は、幅広い動作電圧と追加のバス・フォルト保護機能により 12V および 24V アプリケーションをサポートするように設計されています。このデバイスには、2つの独立したデュアル LIN トランシーバ・ブロックがあります。VSUP1/2が、別々のデュアル・トランシーバ・ブロックを制御します。
TLIN2024A-Q1 レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。このデバイスは、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、電流が制限された波形整形ドライバを使用して LIN バス信号に変換し、電磁気放射 (EME) を低減します。このレシーバは、データ・ストリームをロジック・レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。LIN バスや EN ピンによってウェークアップできるスリープ・モードを使用すれば、非常に低い消費電流を実現できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLIN2024A-Q1 | VQFN (24) | 3.50mm × 5.50mm |