JAJSEB4G October 2017 – February 2024 TLIN2029-Q1
PRODUCTION DATA
GND は本デバイスのグランド接続です。グランド シフトによって VSUP が最小動作電圧を下回らない限り、本デバイスはグランド シフトを使って動作できます。入力および出力電圧がそれぞれの適切なスレッショルドの範囲内に確実に入るようにします。本デバイスの LIN ピンからのリーク電流は非常に小さいため、ECU レベルでグランドが失われても、本デバイスはバスの電位を引き下げません。これは、ネットワークの一部のノード (イグニッション電源) には電力が供給されないが、残りの部分 (バッテリ電源) には電力が供給される LIN システムに最適です。