JAJSEB4G October 2017 – February 2024 TLIN2029-Q1
PRODUCTION DATA
スリープ モードは、TLIN2029-Q1 の省電力モードです。EN ピンが Low になったときに、かつ通常モードからのみ、スリープ モードに移行します。このモードの非常に小さい消費電流でも、ウェークアップ信号によって LIN バスから、または EN が tMODE_CHANGE より長い間 High に設定された場合、TLIN2029-Q1 はウェークアップできます。誤ウェークアップ イベントを防止するため、LIN バスはフィルタ処理されます。ウェークアップ イベントは、それぞれの期間 (tLINBUS) にわたってアクティブである必要があります。
EN を tMODE_CHANGE より長い間 Low に設定すると、スリープ モードに移行します。
本デバイスがスリープ モードに入っている間、次の条件が成立しています。