JAJSEB4G October 2017 – February 2024 TLIN2029-Q1
PRODUCTION DATA
トランスミッタは、LIN 仕様に準拠したスレッショルドと AC パラメータを持っています。トランスミッタは、電流制限機能とサーマル シャットダウン機能を内蔵したローサイド トランジスタです。サーマル シャットダウン状態の間、本デバイスを保護するため、トランスミッタは無効化されます。VSUP に対して接続された直列ダイオード付きプルアップ抵抗が内蔵されているため、LIN レスポンダ モード用途では外付けプルアップ部品は不要です。本デバイスをコマンダ モード用途で使用する場合、VSUP に対して接続された直列ダイオード付き外部プルアップ抵抗を追加する必要があります。