JAJSEB4G October 2017 – February 2024 TLIN2029-Q1
PRODUCTION DATA
TLIN2029-Q1 には 3 つの動作モード (通常、スリープ、スタンバイ) があります。次のセクションでは、これらのモードと、本デバイスが各モード間をどのように移動するかについて説明します。図 7-4 にその関係を図示し、表 7-1 にピンの状態を示します。
モード | EN | RXD | LIN バスの 終端 |
トランスミッタ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スリープ | Low | フローティング | 弱電流プルアップ | オフ | |
スタンバイ | Low | Low | 45kΩ (標準値) | オフ | ウェークアップ イベントを検出済み、 MCU が EN をセットするのを待機 |
通常 | High | LIN バス データ | 45kΩ (標準値) | オン | 最大 20kbps の LIN 転送 |