JAJSEB4G October 2017 – February 2024 TLIN2029-Q1
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
RXD | 1 | DO | LIN バス電圧の状態を報告する RXD 出力 (オープン ドレイン) インターフェイス |
EN | 2 | DI | イネーブル入力 - High は本デバイスを通常動作モードにし、Low は本デバイスをスリープ モードにします。 |
NC | 3 | - | 未接続 |
TXD | 4 | DI | LIN 出力の状態を制御する TXD 入力インターフェイス - 内部的にグランドにプルされています。 |
GND | 5 | GND | グランド |
LIN | 6 | HV I/O | LIN バスの単線式トランスミッタおよびレシーバ |
VSUP | 7 | HV サプライ | デバイス電源電圧 (外付けの逆方向ブロッキング ダイオードと直列にバッテリに接続します。) |
NC | 8 | - | 未接続 |
サーマル パッド | - | 電気的に接続されていません。熱的結合を改善するため PCB に接続可能 (DRB パッケージのみ) |