JAJSEB4G October 2017 – February 2024 TLIN2029-Q1
PRODUCTION DATA
ESD およびサージ保護定格 | 値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | 静電放電 | ISO 10605 接触放電 (IEC 62228-3 準拠) | ±8000 | V |
V(ESD) | 電源供給時の ESD 性能、SAEJ2962-1 準拠 (1) | 接触放電 | ±8000 | V |
エアギャップ放電 | ±25000 | |||
IBEE LIN EMC テスト仕様に準拠した ISO 7637-2 および IEC 62215-3 過渡応答 (2) (LIN および VSUP) | パルス 1 | -100 | V | |
パルス 2 | 75 | V | ||
パルス 3a | -150 | V | ||
パルス 3b | 100 | V |