JAJSJP5C September 2022 – September 2023 TLV1811 , TLV1812 , TLV1814 , TLV1821 , TLV1822 , TLV1824
PRODMIX
TLV181x および TLV182x は、複数の出力オプションを備えた 40V シングル、デュアル、クワッド・チャネル・コンパレータのファミリです。このファミリは、プッシュプルまたはオープン・ドレイン出力オプションを持つレール・ツー・レール入力を提供します。このファミリは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 420ns、完全電源電圧範囲は 2.4V~40V、チャネルあたりの静止時電流はわずか 5μA です。
すべてのデバイスに、パワーオン・リセット (POR) 機能が搭載されています。これにより、出力が入力に応答する前、最小電源電圧に達するまでの間、出力が既知の状態であることが保証されるため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生することを防止できます。
TLV181x コンパレータは、LED の制御、または MOSFET ゲートなどの容量性負荷の駆動を行うときに数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。
TLV182x コンパレータは、コンパレータの電源電圧に関係なく最大 40V までプルアップできるオープン・ドレイン出力段を備えています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV1811、 TLV1821 (シングル) |
SC-70 (6) | 1.25mm x 2.00mm |
SOT-23 (5) | 1.60mm x 2.90mm | |
TLV1811L、 TLV1821L |
SC-70 (5) | 1.25mm × 2.00mm |
SOT-23 (5) | 1.60mm x 2.90mm | |
TLV1812、 TLV1822 (デュアル) |
SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm | |
SOT-23 (8) | 1.60mm x 2.90mm | |
TLV1814、 TLV1824 (クワッド) |
SOIC (14) | 3.91mm x 8.65mm |
TSSOP (14) (プレビュー) | 4.40mm x 5.00mm | |
SOT-23 (14) (プレビュー) | 4.20mm x 2.00mm | |
WQFN (16) (プレビュー) | 3.00mm x 3.00mm |