JAJSNH8B December 2022 – September 2023 TLV2365 , TLV365
PRODUCTION DATA
TLV365 および TLV2365 デバイス (TLVx365) は、ゼロクロスオーバー、レール・ツー・レール入出力の CMOS オペアンプのファミリで、低電圧およびコスト重視のアプリケーション向けに最適化されています。低ノイズ (4.5nV/√Hz) および高速動作 (50MHz のゲイン帯域幅) であることから、これらのデバイスはローサイド電流センシング、オーディオ、シグナル・コンディショニング、センサ増幅などのアプリケーションのサンプリング A/D コンバータ (ADC) を駆動するのに最適です。
特長として、優れた同相除去比 (CMRR)、クロスオーバー歪みがない入力段、高い入力インピーダンス、およびレール・ツー・レールの入出力スイング能力が挙げられます。入力同相範囲には、負と正の電源の両方が含まれています。出力電圧のスイングは、レールの 10mV の範囲内です。
TLVx365 は、−40℃~+125℃での動作が規定されています。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
---|---|---|
TLV365 | シングル | DBV (SOT-23、5) |
TLV2365 | デュアル | D (SOIC、8) |