データシート
TLV365
- ゲイン帯域幅:50MHz
- ゼロ・クロスオーバー歪みトポロジ:
- CMRR:115dB (代表値)
- レール・ツー・レール入出力
- 電源レールを 100mV 超える入力
- ノイズ:4.5nV/√Hz
- スルーレート:27V/µs
- 高速セトリング:0.2µs で 0.01%
- 精度:
- オフセットのドリフト:2µV/℃ (最大値)
- 入力バイアス電流:20pA (最大値)
- 動作電圧2.2V~5.5V
TLV365 および TLV2365 デバイス ( TLVx365) は、ゼロクロスオーバー、レール・ツー・レール入出力の CMOS オペアンプのファミリで、低電圧およびコスト重視のアプリケーション向けに最適化されています。低ノイズ (4.5nV/√Hz) および高速動作 (50MHz のゲイン帯域幅) であることから、これらのデバイスはローサイド電流センシング、オーディオ、シグナル・コンディショニング、センサ増幅などのアプリケーションのサンプリング A/D コンバータ (ADC) を駆動するのに最適です。
特長として、優れた同相除去比 (CMRR)、クロスオーバー歪みがない入力段、高い入力インピーダンス、およびレール・ツー・レールの入出力スイング能力が挙げられます。入力同相範囲には、負と正の電源の両方が含まれています。出力電圧のスイングは、レールの 10mV の範囲内です。
TLVx365 は、−40℃~+125℃での動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLVx36550MHz、ゼロ・クロスオーバー、高 CMRR、RRIO オペアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 10月 11日 |
アプリケーション概要 | High Speed Single Shunt Current Sensing in Motor Control | PDF | HTML | 2024年 6月 6日 | |||
技術記事 | 高周波共振コンバータ設計における検討事項 (第二部) | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 3月 26日 | |
技術記事 | 高頻共振轉換器設計考量,第 2 部分 | PDF | HTML | 2024年 3月 15日 | |||
技術記事 | 고주파 공진 컨버터 설계 고려 사항, 2부 | PDF | HTML | 2024年 3月 15日 | |||
アプリケーション概要 | ゼロクロスオーバー アンプ:特長と利点 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 11月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DEM-OPA-SOT-1A — 5 ピンと 6 ピンの各 SOT-23 パッケージに対応したシングル オペアンプの評価基板
DEM-OPA-SOT-1A は、高速、広帯域オペアンプの動作と性能の評価に役立つ実証ボードです。この未実装プリント基板は、SOT (小型アウトライン トランジスタ) DBV パッケージ封止の製品との互換性があります。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TLV365 TINA-TI Reference Circuit (Rev. A)
SBOMCB9A.TSC (2510 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
計算ツール
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
PMP23340C2K — C2000™ マイコン使用、48V から 12V への変換、GaN 対応、1.1kW、1/8 ブリック パワー モジュールのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは 1 個の高性能 GaN を採用し、中間バス コンバータで高効率と小型フォーム ファクタを両立する方法を提示します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP23340UCD — 絶縁型デジタル電源コントローラ使用、48V から 12V への変換、GaN 対応、1.1kW、1/8 ブリックのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは 1 個の高性能 GaN を採用し、デジタル電源絶縁型コントローラである UCD3138ARJAT を使用する中間バス コンバータで、高効率と小型フォーム ファクタを両立する方法を提示します。
試験報告書: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点