JAJSMJ8B December 2021 – December 2023 TLV2387 , TLV387 , TLV4387
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | VS = 5.5V | ±1 | ±5 | µV | ||
VS = 1.7V | ±1.25 | ±6 | |||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~+125℃(1) | ±0.01 | ±0.05 | μV/℃ | ||
PSRR | 電源除去比 | ±0.05 | ±0.5 | μV/V | |||
TA = -40℃~+125℃(1) | ±1 | ||||||
入力バイアス電流 | |||||||
IB | 入力バイアス電流 | ±60 | ±300 | pA | |||
TA = -40℃~+125℃(1) | ±350 | ||||||
IOS | 入力オフセット電流 | ±60 | ±500 | pA | |||
TA = -40℃~+125℃(1) | ±700 | ||||||
ノイズ | |||||||
入力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 177 | nVPP | ||||
27 | nVRMS | ||||||
eN | 入力電圧ノイズ密度 | f = 1Hz | 8.5 | nV/√Hz | |||
f = 10Hz | 8.5 | ||||||
f = 100Hz | 8.5 | ||||||
f = 1kHz | 8.5 | ||||||
iN | 入力電流ノイズ | f = 1kHz | 70 | fA/√Hz | |||
入力電圧 | |||||||
VCM | 同相電圧範囲 | VS = 1.7V | (V-) - 0.1 | (V+) | V | ||
VS = 5.5V | (V-) - 0.2 | (V+) + 0.1 | |||||
CMRR | 同相除去比 | (V-) - 0.1V < VCM < (V+)、VS = 1.7V | 115 | 138 | dB | ||
(V-) - 0.2V < VCM < (V+) + 0.1V、VS = 5.5V | 130 | 150 | |||||
(V-) - 0.1V < VCM < (V+)、TA = -40℃~+125℃(1) | 110 | 132 | |||||
(V-) - 0.2V < VCM < (V+) + 0.1、VS = 5.5V、 TA = -40℃~+125℃ (1) |
130 | ||||||
入力容量 | |||||||
ZID | 差動 | 100 || 3 | MΩ || pF | ||||
ZICM | 同相 | 60 || 3 | GΩ || pF | ||||
開ループ ゲイン | |||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | (V-) + 100mV < VOUT < (V+) - 100mV |
120 | 145 | dB | ||
TA = -40℃~+125℃(1) | 115 | ||||||
(V-) + 150mV < VOUT < (V+) - 150mV、 RL = 2kΩ |
120 | 145 | |||||
TA = -40℃~+125℃(1) | 115 | ||||||
周波数応答 | |||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | 5.7 | MHz | ||||
SR | スルー レート | 4V ステップ、G = +1 | 2.8 | V/μs | |||
tS | セトリング タイム | 0.1% まで、1V ステップ、G = +1 | 1.5 | μs | |||
0.01% まで、1V ステップ、G = +1 | 2.5 | ||||||
過負荷復帰時間 | VIN × G > VS | 500 | ns | ||||
チョッピング クロック周波数(1) | 100 | 150 | kHz | ||||
THD+N | 全高調波歪み + ノイズ | VOUT = 1VRMS、G = +1、f = 1kHz、RL = 10kΩ | 0.002% | ||||
出力 | |||||||
電圧出力スイング (レールから) | 無負荷 | 1 | 20 | mV | |||
5 | 30 | ||||||
RL = 2kΩ | 20 | 75 | |||||
TA = -40℃~+125℃(1) | 30 | ||||||
高直線性の出力スイング範囲(1) | AOL > 120dB | (V-) + 0.075 | (V+) - 0.075 | V | |||
RL = 2kΩ | (V-) + 0.150 | (V+) - 0.150 | |||||
ISC | 短絡電流 | VS = 5.5V | ±55 | mA | |||
VS = 1.7V | ±15 | ||||||
位相マージン | CL = 100pF、G = +1 | 40 | 度 | ||||
電源 | |||||||
IQ | 静止電流 (アンプあたり) | IO = 0mA | 570 | 675 | μA | ||
TA = -40℃~125℃ (1) | 700 | μA | |||||
ターンオン時間 | VS = 5.5V、 VS のランプ レート > 0.3V/μs、1% にセトリング |
25 | 100 | μs |