JAJSEU0G March 2003 – February 2018 TLV2460A-Q1 , TLV2461A-Q1 , TLV2462-Q1 , TLV2462A-Q1 , TLV2463A-Q1 , TLV2464A-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TLV246x-Q1ファミリの低消費電力、レール・ツー・レール入力/出力オペアンプ・デバイスは、HEV/EVおよびパワートレインのバッテリ管理システム、車体の照明および屋根用モジュール・システム、その他の照明アプリケーション用に設計されています。入力同相範囲が電源電圧を超えているため、低電圧のシステムでも最大のダイナミック・レンジが得られます。アンプの出力はレール・ツー・レールで高い出力駆動能力を持ち、旧来のレール・ツー・レール入力/出力オペアンプの制限の1つが解決されます。レール・ツー・レールのダイナミック・レンジと高い出力駆動能力から、TLV246x-Q1はアナログ/デジタル・コンバータのバッファ用に適しています。
オペアンプは6.4MHzの帯域幅と1.6V/μsのスルー・レートを持ち、わずか500μAの電流しか消費しないため、低消費電力で優れたAC性能が得られます。オプションのシャットダウン端子を持つデバイスも用意されており、アンプを超低消費電流モード(チャネルごとにIDD = 0.3μA)に移行できます。シャットダウン中、オペアンプの出力はハイ・インピーダンス状態になります。入力ノイズ電圧11nV/√Hz、入力オフセット電圧100μVでDCアプリケーションを設計できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV246x-Q1、TLV246xA-Q1 | TSSOP (8) | 4.40mm×3.00mm |
TLV2462-Q1、TLV2462A-Q1 | SOIC (8) | 3.91mm×4.90mm |
TSSOP (8) | 4.40mm×3.00mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm | |
TLV246x-Q1、TLV246xA-Q1 | TSSOP (14) | 4.40mm×5.00mm |
Changes from F Revision (December 2015) to G Revision
Changes from E Revision (October 2012) to F Revision
Changes from D Revision (September 2010) to E Revision