JAJSEU0G March 2003 – February 2018 TLV2460A-Q1 , TLV2461A-Q1 , TLV2462-Q1 , TLV2462A-Q1 , TLV2463A-Q1 , TLV2464A-Q1
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VDD | Supply voltage | Single-supply | 2.7 | 6 | V |
Split-supply | ±1.35 | ±3 | |||
VICR | Common-mode input voltage range (1) | –0.2 | VDD + 0.2 | V | |
TA | Operating free-air temperature | –40 | 125 | °C | |
Shutdown on and off voltage level(1) | VIH | 2 | V | ||
VIL | 0.7 |