JAJSUQ4C March 2012 – May 2024 TLV3201 , TLV3202
PRODMIX
ヒステリシス付きの非反転コンパレータには、図 8-5 に示す 2 つの抵抗ネットワークと、反転入力側に電圧リファレンス (VREF) が必要です。VIN が Low のとき、出力も強制的に Low になります。出力が Low から High に切り替わるには、VIN が VIN1 よりも高くなる必要があります。VIN1 は、式 4 によって計算されます。
VIN が High のとき、出力も High です。コンパレータを Low 状態に戻すには、VA が再度 VREF と等しくなる前に、VIN が VREF と等しくなる必要があります。VIN は、式 5 で計算できます。
式 6 で定義されるように、この回路のヒステリシスは VIN1 と VIN2 との差です。