JAJSUQ4C March 2012 – May 2024 TLV3201 , TLV3202
PRODMIX
TLV3201 と TLV3202 はレール ツー レール入力のコンパレータで、入力同相範囲が正と負の両方の電源について電源レールを 200mV 超えています。このデバイスは 2.7V~5.5V での動作が規定されており、室温では 2.5V~5.5V で動作します。TLV3201 と TLV3202 は、入力ピンが電源電圧を超えたときに位相反転を防ぐように設計されています。図 8-1 に示すように、入力電圧が電源を超えたときの TLV320x の応答で位相反転は発生しません。
2 つの双方向ダイオードと 1kΩ 直列抵抗の静電放電 (ESD) 保護入力構造を使用して、指定の動作条件を超える VCC より高い入力電圧をクランプすることで、コンパレータの高精度入力に印加される差動入力電圧を制限します。絶対最大定格を超える可能性のある過電圧状態が存在する場合は、図 8-2 に示すように、外付けのバイパス ダイオードと抵抗を追加することをお勧めします。入力段の損傷を防止するため、電源電圧を超える大きな差動電圧は避ける必要があります。