JAJSUQ4C March 2012 – May 2024 TLV3201 , TLV3202
PRODMIX
図 8-4 に示すように、ヒステリシス付きの反転コンパレータには、コンパレータの電源電圧 (VCC) を基準とする 3 つの抵抗ネットワークが必要です。反転入力の VIN が VA より低いとき、出力電圧は High です (単純化のため、VO は VCC と同じ高さでスイッチすると仮定)。3 つのネットワーク抵抗は、R2 と直列の R1 || R3 として表現できます。下限入力トリップ電圧 (VA1) は 式 1 で定義されます。
VIN が [VA × (VIN > VA)] より高くなると、出力電圧は非常にグランドに近い Low になります。この場合、3 つのネットワーク抵抗は R1 と直列の R2 || R3 として表現できます。上限トリップ電圧 (VA2) は 式 2 で定義されます。
このネットワークにより提供される総ヒステリシスは、式 3 で定義されます。