JAJSUQ4C March 2012 – May 2024 TLV3201 , TLV3202
PRODMIX
TLV3201 および TLV3202 コンパレータは、-40℃~125℃の温度範囲で、2.7V~5.5V の単一電源 (または ±1.35V~±2.75V のデュアル電源) での使用が規定されています。この範囲を下回ってもデバイスは引き続き機能しますが、性能は規定されません。電源ピンの近くに 0.1µF のバイパス コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源から混入するノイズを低減できます。バイパス コンデンサの配置の詳細については、セクション 8.4.1 を参照してください。