JAJSUQ4C March 2012 – May 2024 TLV3201 , TLV3202
PRODMIX
ユニバーサル オペアンプ評価基板は一連の汎用のブランクアウト回路基板で、各種の IC パッケージ タイプ向けの回路プロトタイプを簡単に作成できます。この評価基板は、多くの異なる回路を簡単かつ迅速に構築できるように設計されています。5つのモデルが提供されており、それぞれのモデルは特定のパッケージ タイプを対象としています。PDIP、SOIC、MSOP、TSSOP、SOT23 のパッケージがすべてサポートされています。
これらの基板には部品が搭載されていないため、ユーザーが独自のICを実装する必要があります。ユニバーサル オペアンプ評価基板を注文するときに、オペアンプ デバイスのサンプルをいくつか要求することをお勧めします。