自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1) | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|
電圧 | 電源電圧 | | 7 | V |
信号入力ピン(2) | -0.5 | (VCC) + 0.5 |
電流 | 信号入力ピン | -10 | 10 | mA |
出力短絡 (3) | | 100 |
温度 | 動作 | -55 | 125 | ℃ |
接合部、TJ | | 150 |
保存、Tstg | -65 | 150 |
(1) 絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、このデータシートの
セクション 6.3 に示された値を超える状態で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
(2) 入力ピンは、電源レールに対してダイオード クランプされています。入力信号のスイングが 0.5V より大きく電源レールを超えることが想定される場合は、電流を 10mA 以下に制限する必要があります。
(3) グランドに短絡します。