JAJSUQ4C March 2012 – May 2024 TLV3201 , TLV3202
PRODMIX
TLV3201 と TLV3202 にはプッシュプル出力があり、出力が切り替わるとき、VCC とグランドとの間に直接経路が存在し、遷移中の出力シンクまたはソース電流が増加します。遷移後には出力電流が減少し、電源電流が 40µA に戻るため、低消費電力を維持できます。容量性負荷が適切なら、TLV3201 と TLV3202 は規定の伝搬遅延を維持しますが (セクション 6.9 を参照)、高いスイッチング周波数で過剰な容量性負荷をかけると、電源電流や伝搬遅延が増加し、スルーレートの低下を招く可能性があります。