JAJSUQ4C March 2012 – May 2024 TLV3201 , TLV3202
PRODMIX
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tPD | 伝搬遅延時間 | Low から High | 入力オーバードライブ = 20mV、CL = 15pF | 47 | 50 | ns | |
入力オーバードライブ = 100mV、CL = 15pF | 43 | 50 | |||||
TA = –40℃~125℃ | 55 | ||||||
High から Low | 入力オーバードライブ = 20mV、CL = 15pF | 45 | 50 | ||||
入力オーバードライブ = 100mV、CL = 15pF | 42 | 50 | |||||
TA = –40℃~125℃ | 55 | ||||||
伝搬遅延スキュー | 入力オーバードライブ = 20mV、CL = 15pF | 2 | ns | ||||
tR | 立ち上がり時間 | 10%~90% | 2.9 | ns | |||
tF | 立ち下がり時間 | 10%~90% | 3.7 | ns |