デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TLV320AIC3104 は、ステレオ・ヘッドホン・アンプを内蔵した低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデックであり、シングル・エンドまたは完全差動構成でプログラマブルな複数の入力と出力を備えています。レジスタ・ベースの包括的な電源制御機能が搭載されており、 3.3V のアナログ電源から 14mW のステレオ 48kHz DAC 再生が可能なため、携帯用のバッテリ駆動オーディオおよびテレフォニー・アプリケーションに最適です。
TLV320AIC3104 の録音パスには、内蔵マイクロフォン・バイアス、デジタル制御のステレオ・マイク・プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。録音時にプログラマブル・フィルタを使用すると、デジタル・カメラの光学ズーム中に発生する可聴ノイズを除去できます。再生パスには MIX および MUX 機能があり、ステレオ DAC および選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して各種の出力が可能です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TLV320AIC3104 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |