4 改訂履歴
Changes from A Revision (March 2017) to B Revision
- Changed Description of pin 7 in the Pin Functions tableGo
- Changed TYPE and Description of pin 8 in the Pin Functions tableGo
- Changed pin 14 (ball E4) TYPE From: AVdd To: AVss in the Pin Functions tableGo
- Changed pin 21 (ball D1) TYPE From: DVdd To: DVss in the Pin Functions tableGo
- Changed pin 23 (ball B1) TYPE From: IOVdd To: IOVss in the Pin Functions tableGo
- Changed ball C4 TYPE From: I To: I/O in the Pin Functions tableGo
Changes from * Revision (May 2012) to A Revision
- 「特長」の「4mm × 4mmのQFNおよび2.7mm × 2.7mmのWCSPパッケージ」を「4mm × 4 mmのVQFNおよび2.7mm × 2.7mmのDSGBAパッケージ」に変更Go
- 「製品情報」表、「ピン構成および機能」セクション、「ESD定格」表、「熱に関する情報」表、「詳細説明」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加Go
- Corrected the pin names of the RGE Package imageGo