TLV320DAC3203
- SNR 100dBのステレオ・オーディオDAC
- 4.1mW のステレオ48ksps再生
- PowerTune™
- 広範な信号処理オプション
- Stereo Headphone Outputs
- 低消費電力のアナログ・バイパス・モード
- PLLをプログラム可能
- LDOを内蔵
- 4mm × 4mmのVQFNおよび2.7mm × 2.7mmのDSGBAパッケージ
TLV320DAC3203(DAC3203とも呼びます)は柔軟性が高い低消費電力、低電圧のステレオ・オーディオ・コーデックであり、プログラム可能な出力、PowerTune機能、定義済み(固定)またはパラメータ設定可能(可変)の信号処理ブロック、内蔵PLL、内蔵LDO、柔軟なデジタル・インターフェイスを備えています。電力、入力/出力チャネル構成、ゲイン、エフェクト、ピン多重化およびクロックをレジスタで広範に制御可能なため、アプリケーションに合わせてデバイスをぴったりと適合させることができます。
このデバイスは、4mm × 4mmのVQFNおよび2.7mm × 2.7mmのDSGBAパッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV320DAC3203 ヘッドホン・アンプを内蔵した超低消費電力のステレオ・オーディオ・コーデック データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 1月 31日 |
アプリケーション・ノート | PLL and Clocking Configuration for Audio Devices | PDF | HTML | 2019年 3月 26日 | |||
ユーザー・ガイド | TLV320DAC3203 Application Ref Guide (Rev. A) | 2019年 2月 8日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV320DAC3203EVM-K User's Guide | 2012年 4月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TLV320DAC3203EVM-K — TLV320DAC3203 評価モジュール
The TLV320DAC3203EVM-K is a complete evaluation/demonstration kit for the TLV320DAC3203 audio DAC. The kit includes a TLV320DAC3203EVM, and a USB-based motherboard called the USB-MODEVM Interface board. The TLV320DAC3203EVM-K software, the DAC3203 CS, is an intuitive, easy-to-use, powerful tool to (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZK) | 25 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。