JAJSVQ3C August 2024 – June 2025 TLV3231 , TLV3232
PRODMIX
次の図は、高速コンパレータを使用した単純なローサイド電流センシング回路を示しています。この設計はアンプを使用しないため、応答時間はコンパレータの伝搬遅延のみによって制限されます。応答時間が短いため、この設計は速度が精度よりも重要である場合の短絡検出に適しています。シャント抵抗の両端の電圧が、R1 と R2 によって生じる臨界過電流スレッショルドに達すると、コンパレータの出力状態が変化します。