JAJSCK1 October 2016 TLV3541 , TLV3542 , TLV3544
PRODUCTION DATA.
TLV3541、TLV3542、TLV3544はシングル、デュアル、クワッド・チャネルで低消費電力(チャネルごとに5.2mA)、高速、ユニティ・ゲイン安定、レール・ツー・レール入力/出力のオペアンプであり、広い帯域幅を必要とするビデオやその他のアプリケーション用に設計されています。
これらのデバイスは、電源からわずか6.5mA (最大値)の電流しか消費せず、200MHzのゲイン帯域幅積、150V/μsのスルー・レート、およびf = 1MHzにおいて7.5 nV/√Hzの低い入力ノイズを実現しています。高帯域幅、高いスルー・レート、低いノイズを併せ持つため、TLV354xファミリは低電圧、高速の信号コンディショニング・システムに適しています。
TLV354xシリーズのオペアンプは、最低2.5V (±1.25V)、最高5.5V (±2.75V)のシングルまたはデュアル電源で動作するよう最適化されています。同相入力範囲は電源の範囲よりも拡大されています。出力スイングはレールから100mV以内で、広いダイナミックレンジに対応しています。
TLV354xデバイスは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。TLV354xファミリは、市販されている多くの広帯域オペアンプのプラグイン代替品として使用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV3541 | SOIC (8) | 3.91mm×4.90mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm | |
TLV3542 | SOIC (8) | 3.91mm×4.90mm |
VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm | |
TLV3544 | SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm |
TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2016年10月 | * | 初版 |