データシート
TLV3544
- 低コストのシステム用の広帯域アンプ
- ユニティ・ゲイン帯域幅: 200MHz
- 高いスルー・レート: 150V/μs
- 低ノイズ: 7.5nV/√Hz
- レール・ツー・レールI/O
- 高い出力電流: 100mA超
- 非常に優れたビデオ性能
- 差動ゲイン: 0.02%、差動位相: 0.09°
- 0.1dBのゲイン・フラットネス(40MHz)
- 低い入力バイアス電流: 3pA
- 静止電流: 5.2mA
- サーマル・シャットダウン
- 電源電圧範囲: 2.5V~5.5V
アプリケーション
- 高分解能のADCドライバ・アンプ
- IRタッチ
- 低電圧、高周波数の信号処理
- ビデオ処理
- トランシーバ基地局
- 光ネットワーク、調節可能なレーザー
- フォトダイオード・トランスインピーダンス・アンプ
- バーコード・スキャナ
- 高速電流センス・アンプ
- 超音波イメージング
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV3541、TLV3542、TLV3544はシングル、デュアル、クワッド・チャネルで低消費電力(チャネルごとに5.2mA)、高速、ユニティ・ゲイン安定、レール・ツー・レール入力/出力のオペアンプであり、広い帯域幅を必要とするビデオやその他のアプリケーション用に設計されています。
これらのデバイスは、電源からわずか6.5mA (最大値)の電流しか消費せず、200MHzのゲイン帯域幅積、150V/μsのスルー・レート、およびf = 1MHzにおいて7.5 nV/√Hzの低い入力ノイズを実現しています。高帯域幅、高いスルー・レート、低いノイズを併せ持つため、TLV354xファミリは低電圧、高速の信号コンディショニング・システムに適しています。
TLV354xシリーズのオペアンプは、最低2.5V (±1.25V)、最高5.5V (±2.75V)のシングルまたはデュアル電源で動作するよう最適化されています。同相入力範囲は電源の範囲よりも拡大されています。出力スイングはレールから100mV以内で、広いダイナミックレンジに対応しています。
TLV354xデバイスは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。TLV354xファミリは、市販されている多くの広帯域オペアンプのプラグイン代替品として使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV354x 200MHz、レール・ツー・レールI/O、コスト制限の厳しいシステム向けのCMOSオペアンプ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2016年 11月 4日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TLV354x TINA-TI Reference Design (Rev. A)
SBOMA84A.TSC (302 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
アナログ・エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に繰り返し行っている計算の多くを迅速化します。この PC ベース・ツールはグラフィカル・インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ(ADC)のドライブ・バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。スタンドアロン・ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット・ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
計算ツール
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点