TLV369ファミリはシングルおよびデュアルのオペアンプで、コスト最適化された世代の1.8V nanopowerアンプを代表する製品です。
クロスオーバー歪みが0の回路により、これらのアンプは同相モードの入力範囲全体にわたって高い直線性を持ち、クロスオーバー歪みがないため、真のレール・ツー・レール入力が可能で、1.8V~5.5Vの単一電源で動作します。このファミリは、業界標準の公称電圧3.0V、3.3V、5.0Vとも互換性があります。
TLV369 (シングル・バージョン)は5ピンのSC70パッケージで提供されます。TLV2369 (デュアル・バージョン)は8ピンのVSSOPおよびSOICパッケージで提供されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TLV369 | SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm |
TLV2369 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2016年5月 | * | 初版 |